ERF6-30-03.5-S-DV-A-K-TR - .635mm Edge Rate Slim High-Speed Rugged Receptacle Connector, 60 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin, 3.5mm Ht, A Pin, K Pad, Tape & Reel

ERF6是一款专为高速系统设计的板上安装插座。ERF6采用Edge Rate®端子系统,该系统专为需要高对接周期和56 Gbps PAM4性能的应用而设计。ERF6与ERM6板上安装插头对接。

特色

  • 2.5 mm细长型宽度

  • 2-排设计;每排10-60个针位(共20-120个针位)

  • 为信号完整性性能优化的Edge Rate®端子系统

  • 支持56 Gbps PAM4(28 Gbps NRZ)应用

  • 0.90 mm端子滑动范围

  • 通过了10年混合流动气体腐蚀测试(MFG)。请参阅下方ERF6报告

  • 5 mm堆叠高度

  • 用于标准处理的J形引线

  • 其它堆叠高度正在开发中

  • 额定电流:最大1.4 A

  • 额定电压:最大155 VAC/219 VDC

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $8.645 $7.989 $7.553 $7.279 $6.054 $5.645 $4.829 $4.011
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
评估和开发套件
0.635 mm间距Edge Rate® SI评估套件

REF-224718-X.XX-XXX

公司: Samtec

Samtec的0.635 mm间距Edge Rate®耐用型高速料带采用Edge Rate®端子系统,专为需要高对接周期和高速系统的应用而设计。ERM6板装针脚或插头与ERF6板装插座对接。0.635 mm间距Edge Rate ® SI评估套件(REF-224718-X.XX-XXX)为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试0.635 mm间距Edge Rate®耐用型高速料带。0.635 mm间距Edge Rate ® SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。请联系Samtec技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

292-CM系列图片
ERM6

0.635 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
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
加州65号提案 警告:癌症风险(铍和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
商标 EDGE RATE
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 美国.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策