ERF6-40-03.5-S-DV-A-K-FR - 0.635 mm Edge Rate®耐用型高速插座
ERF6是一款专为高速系统设计的板上安装插座。ERF6采用Edge Rate®端子系统,该系统专为需要高对接周期和56 Gbps PAM4性能的应用而设计。ERF6与ERM6板上安装插头对接。
特色
2.5 mm细长型宽度
2-排设计;每排10-60个针位(共20-120个针位)
为信号完整性性能优化的Edge Rate®端子系统
支持56 Gbps PAM4(28 Gbps NRZ)应用
0.90 mm端子滑动范围
通过了10年混合流动气体腐蚀测试(MFG)。请参阅下方ERF6报告。
5 mm堆叠高度
用于标准处理的J形引线
其它堆叠高度正在开发中
额定电流:最大1.4 A
额定电压:最大155 VAC/219 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。