ERF6-60-03.5-S-DV-A-K-TR - .635mm Edge Rate Slim High-Speed Rugged Receptacle Connector, 120 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin, 3.5mm Ht, A Pin, K Pad, Tape & Reel
ERF6是一款专为高速系统设计的板上安装插座。ERF6采用Edge Rate®端子系统,该系统专为需要高对接周期和56 Gbps PAM4性能的应用而设计。ERF6与ERM6板上安装插头对接。
特色
2.5 mm细长型宽度
2-排设计;每排10-60个针位(共20-120个针位)
为信号完整性性能优化的Edge Rate®端子系统
支持56 Gbps PAM4(28 Gbps NRZ)应用
0.90 mm端子滑动范围
通过了10年混合流动气体腐蚀测试(MFG)。请参阅下方ERF6报告。
5 mm堆叠高度
用于标准处理的J形引线
其它堆叠高度正在开发中
额定电流:最大1.4 A
额定电压:最大155 VAC/219 VDC
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
| ERF6-60-03.5-L-DV-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 850 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包850个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |