ERF8-020-01-S-D-EM4-FR - 0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座

ERF8-EM是一款边缘安装PCB插座,设计用于高速系统。ERF8-EM采用Edge rate®端子系统,专为需要高对接周期和56 Gbps PAM4性能的应用而设计。ERF8-EM与ERM8板上安装插头对接。

特色

  • 28 Gbps性能

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命

  • 针位数:最多可达150个

  • 额定电压:最大225 VAC/318 VDC

  • 多达100次的高对接次数

  • 提供带护罩的扩展导柱

  • 额定电流:最大2.2 A

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 4000
价格 $6.891 $6.369 $6.021 $5.804 $4.676 $4.301 $3.549 $2.798
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

相关组件

ERF8-RA系列缩略图
ERF8-RA

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,直角

ERF8系列缩略图
ERF8

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座

ERF8-S系列图片
ERF8-S

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,带护罩

对接连接器

ERM8-EM系列缩略图
ERM8-EM

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,边缘安装

ERM8-RA系列缩略图
ERM8-RA

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角

ERM8系列缩略图
ERM8

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
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
商标 EDGE RATE CONTACT
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策