ERF8-060-01-L-D-RA-TR - 0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座
ERF8-RA是一款直角板安装插座,设计用于高速系统。ERF8-RA采用Edge rate®端子系统,专为需要高对接周期和56 Gbps PAM4性能的应用而设计。ERF8-RA 与 ERM8 板上安装的插头对接。
特色
28 Gbps性能
耐用型Edge Rate®端子
光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
针位数:最多可达150个
额定电压:最大225 VAC/318 VDC
闭锁和扩展导柱选项
多达500次的高对接次数
额定电流:最大2.2 A
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
| ERF8-060-01-L-D-RA-FR | 0 | 带式和卷盘 | 200 | 200 | 封装 | 不支持 |
| ERF8-060-01-S-D-RA-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 200 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包200个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |