ERM8-035-09.0-S-DV-FR 0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
ERM8-S是一款专为高速系统设计的带护罩板载接头。ERM8-S使用Edge Rate®端子系统,该系统专为需要高对接周期和56Gbps PAM4性能的应用而设计。ERM8-S与ERF8板上安装插座对接。
特色
360º金属防护罩,可降低EMI
56 Gbps PAM4性能
1.5 mm端子滑动范围
针位:20-60
堆叠高度:7、8、10、12、14和16 mm
额定电压:最大225 VAC/318 VDC
额定电流:最大2.2 A
多达1,000次的高对接次数
耐用型Edge Rate®端子针对信号完整性性能优化
提供扩展导柱
单端或差分信号路由
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。