ERM8-040-05.0-STL-DV-FR 0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
ERM8-S是一款专为高速系统设计的带护罩板载接头。ERM8-S使用Edge Rate®端子系统,该系统专为需要高对接周期和56Gbps PAM4性能的应用而设计。ERM8-S与ERF8板上安装插座对接。
特色
360º金属防护罩,可降低EMI
56 Gbps PAM4性能
1.5 mm端子滑动范围
针位:20-60
堆叠高度:7、8、10、12、14和16 mm
额定电压:最大225 VAC/318 VDC
额定电流:最大2.2 A
多达1,000次的高对接次数
耐用型Edge Rate®端子针对信号完整性性能优化
提供扩展导柱
单端或差分信号路由
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
| ERM8-040-05.0-STL-DV-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| ERM8-040-05.0-L-DV-FR | 0 | 带式和卷盘 | 250 | 250 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |