ERM8-050-02.0-S-DV-P-FR - .8mm Edge Rate High-Speed Header Rugged Connector, 100 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin, 2mm Ht, PnP Pad, Full Reel
ERM8-S是一款专为高速系统设计的带护罩板载接头。ERM8-S使用Edge Rate®端子系统,该系统专为需要高对接周期和56Gbps PAM4性能的应用而设计。ERM8-S与ERF8板上安装插座对接。
特色
360º金属防护罩,可降低EMI
56 Gbps PAM4性能
1.5 mm端子滑动范围
针位:20-60
堆叠高度:7、8、10、12、14和16 mm
额定电压:最大225 VAC/318 VDC
额定电流:最大2.2 A
多达1,000次的高对接次数
耐用型Edge Rate®端子针对信号完整性性能优化
提供扩展导柱
单端或差分信号路由
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
| ERM8-050-02.0-S-DV-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 350 | 封装 | 不支持 |
| ERM8-050-02.0-L-DV-P-FR | 0 | 带式和卷盘 | 350 | 350 | 电镀 | 不支持 |
| ERM8-050-02.0-STL-DV-P-FR | 0 | 带式和卷盘 | 350 | 350 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包350个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |