ERM8-060-01-L-D-EM2-TR - 0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
ERM8-EM是一款边缘安装PCB插头,设计用于高速系统。ERM8-EM采用Edge Rate®端子系统,专为需要高对接周期和56 Gbps PAM4性能的应用而设计。ERM8-EM 与ERF8板上安装插座对接。
特色
28 Gbps性能
耐用型Edge Rate®端子
光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
针位数:最多可达150个
多达100次的高对接次数
提供带护罩和差分对的闭锁、扩展导柱
额定电压:最大225 VAC/318 VDC
额定电流:最大2.2 A
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
| ERM8-060-01-L-D-EM2-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| ERM8-060-01-S-D-EM2-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 125 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包125个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |