ESCA-20-08-06.0-4-1 0.80 mm SEARAY™高速/高密度阵列微型同轴电缆组件
特色
0.80 mm(.0315")间距
34 AWG微型带状同轴电缆
50 ohm单端模式信号路由
可提供多达300个针位数
8排和10排
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。