PC/104标准产品和支持

PC/104标准产品和支持

概述

PC/104™是一项由IEEE起草规范的“基本规范”,称为P996.1紧凑型嵌入式PC模块标准。 PC/104™标准在现有PC总线上进行扩展,支持嵌入式PC技术公司在有限空间应用内,建立标准化系统架构,支持更多、更广的供应商。

有两种方法使用PC/104™模块:作为独立模块堆叠和作为类似组件应用。独立模块堆叠可自行搭构,独立占用空间.600英寸,而PC/104™连接器也可作为高度集成组件。标准规范了104个端子:64个用于P1,40个用于P2。

PC104 Express
PC104嵌套式

连接器

PC/104™ – ESQ

基座PC/104™标准定义了可用于自堆叠总线的紧凑外形,这消除了背板和卡外壳占用的成本和体积。

Samtec的ESQ产品遵循PC/104™标准。ESQ产品提供多种针位、排数和堆叠高度(同时提供低插入力端子)。

PC/104指定连接器 (ESQ)

Samtec PN

间距

端子

排数

端子/排

引线方式

打印版资料

3D

PADS

 

ESQ-132-14-G-D

 

2.54 mm

64

2

32

Tiger Buy™端子

打印PDF

IGES
PARASOLID
STEP

 

PADS文件

 

 

ESQ-132-12-G-D

 

2.54 mm

64

2

32

Tiger Buy™端子

打印PDF

IGES
PARASOLID
STEP

 

PADS文件

 

 

ESQ-120-14-G-D

 

2.54 mm

40

2

20

Tiger Buy™端子

打印PDF

IGES
PARASOLID
STEP

 

PADS文件

 

Samtec也提供精密机械柱,减少可堆叠嵌入式应用的堆叠公差的影响。

测试报告

PC/104™标准

有关PC/104™标准及其他信息的问题,请通过以下方式联系我们:

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
.