PC104是一项由IEEE起草规范的“基本规范”,称为P996.1紧凑型嵌入式PC模块标准。PC104标准在现有PC总线上进行扩展,支持嵌入式PC技术公司在有限空间应用内,建立标准化系统架构,支持更多、更广的供应商。
有两种方法使用PC104模块:作为独立模块堆叠和作为类似组件应用。独立模块堆叠可自行搭构,独立占用空间.600英寸,而PC104连接器也可作为高度集成组件。标准规范了104个端子:64个用于P1,40个用于P2。
PC104是一项由IEEE起草规范的“基本规范”,称为P996.1紧凑型嵌入式PC模块标准。PC104标准在现有PC总线上进行扩展,支持嵌入式PC技术公司在有限空间应用内,建立标准化系统架构,支持更多、更广的供应商。
有两种方法使用PC104模块:作为独立模块堆叠和作为类似组件应用。独立模块堆叠可自行搭构,独立占用空间.600英寸,而PC104连接器也可作为高度集成组件。标准规范了104个端子:64个用于P1,40个用于P2。
基座PC104标准定义了可用于自堆叠总线的紧凑外形,这消除了背板和卡外壳占用的成本和体积。
Samtec的ESQ产品遵循PC104标准。ESQ产品提供多种针位、排数和堆叠高度(同时提供低插入力端子)。
| Samtec PN | 间距 | 端子 | 排数 | 端子/排 | 引线方式 | 打印版资料 | 3D | PADS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESQ-132-14-G-D | 2.54 mm | 64 | 2 | 32 | Tiger Buy™ 联系方式 |
打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 |
| ESQ-132-12-G-D | 2.54 mm | 64 | 2 | 32 | Tiger Buy™ 联系方式 |
打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 |
| ESQ-120-14-G-D | 2.54 mm | 40 | 2 | 20 | Tiger Buy™ 联系方式 |
打印PDF |
IGES PARASOLID STEP |
PADS文件 |
Samtec也提供精密机械柱,减少可堆叠嵌入式应用的堆叠公差的影响。