ET60S-D02-3-08-D02-L-VP-S - EXTreme Ten60Power™ 60 Amp信号/电源组合

ET60S组成EXTreme Ten60Power™系列连接器的一部分,提供一个组合型电源和信号连接器。ET60S外形轻薄,每个电源插片可提供高达60 A的功率,具有一系列电源和信号组合,用于直角通孔安装。

特色

  • 耐用型轻薄设计

  • 垂直和直角组装方向

  • 中板或背板应用

  • 额定电流:最大 60 A(电源插片)、30 A/30 A(分体式电源插片)、最大 3.3 A(信号端子)

  • 额定电压:最大 300 VAC/424 VDC(电源插片)

  • 至多20个DC电源刀片或12个AC电源刀片

  • AC-DC电源组合以及电源分离选项可选

  • 总计0到40个信号引脚

  • 相同外型内有3或5个信号排

  • 压接型尾部设计可选

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

ET60T系列缩略图
ET60T

EXTreme Ten60Power™ 60 Amp信号/电源组合
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
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 越南.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策