耐用型/电源

互连方案

耐用型和高功率解决方案


超耐用型系统、灵活的电源互连器和耐用型接触系统,结合耐用型信号完整性产品,为Samtec耐用型/电源解决方案奠定了基础,使其适用于高循环、高功率、高速和恶劣环境应用。选择Samtec耐用型/电源产品的同时,还能获得全面的工程设计支持和在线工具,以及连接器行业中无与伦比的售后服务。


耐用型


极高的对接次数

耐用型MIL-DTL材料

测试极端/严苛应用

弹性
电源


3至60安培

电源和信号的可配置性

节省空间的外形

耐用型
端子系统


超过1000次对接次数

Tiger Eye™热处理铍铜端子

多个接触点,实现高可靠性

耐用型
信号完整性


高达56 Gbps PAM4的高速

Edge Rate®端子设计可延长磨损寿命

信号完整性设计与分析方面的专业知识

超耐用型解决方案和硬件

超耐用型解决方案以小尺寸提供可靠性和灵活性,可满足甚至超过恶劣环境应用的要求,包括耐用型I/O系统、密封和紧凑型光学元件、VITA 90 VNX+模块、超耐用型硬件和高温涂层。

URSA® I/O

Ursa I/O

URSA® I/O采用Hyper Claw™双曲面型触点,在具有EMI保护的超耐用型应用中具有极高的可靠性和高对接次数。

探索此产品

NovaRay® I/O面板安装电缆系统

NovaRay I/O 面板安装电缆系统

NovaRay® I/O使用Flyover®电缆技术,可将高达4,096 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件,并采用坚固耐用的38999外壳。

探索此产品

FireFly™光学收发机

Firefly 有源光学收发器

Samtec的FireFly™ Micro Flyover System™嵌入式耐用型光学收发器可将数据连接到“板外”,每通道高达28 Gbps,并通过更远距离的光缆或具有成本效益的铜缆实现112 Gbps PAM4的路径。

探索此产品

VITA 90 VNX+行业标准产品

VNX产品系列图片+

VITA 90 VNX+标准依靠Samtec原始VITA 74 VNX SEARAY™连接器的成熟性能,为小型(SFF)应用提供尺寸、重量、功耗和成本(SWaP-C)优势。

探索此产品

SureCoat™超耐用型涂层

Samtec 的 SureCoat™ 超耐用镀层

Samtec 的 SureCoat™ 先进涂层技术可在高温和恶劣环境中提供更高的可靠性。

探索此产品

架高、导柱和超耐用型硬件

SureWave 硬件系列捆绑包

Samtec提供多种用于连接器支持的SureWare™硬件,包括精密架高、对齐硬件和导引模块,以协助对接/拆拔并帮助确保可靠连接。

探索此产品

电源系统

高达60安培的高功率和电源/信号组合连接器,采用高密度电源刀片和小型设计。提供轻薄型和加高型设计、高密度电源刀片、独立遮蔽式电源引脚以及各种其他选项。

mPOWER®​​​​​​​超微型电源连接器

mPOWER超微型电源连接器
超微型mPOWER® 2.00 mm间距电源连接器,电流高达18安培,适用于板对板、电缆到板和板对板应用。
探索此产品

AcceleRate® mP 0.635 mm信号/电源阵列

AcceleRate® mP产品系列图片

这些0.635 mm间距的高密度高速信号/电源阵列可实现64 Gbps PAM4速度,并且具有旋转电源刀片,可提高性能并简化分路区域(BOR)。

查看全系列AcceleRate®产品。

探索此产品

Power Mate®和Mini Mate®系统

Power Mate和Mini Mate系统

高功率隔离式连接器;板对板电源插座和针脚料带,具有独立带护罩端子。

探索此产品

EXTreme Ten60Power™

EXTreme Ten60电源

Samtec的EXTreme Ten60Power™ 60安培电源连接器采用模块化高功率和信号组合,适用于中板和背板应用。EXTreme Ten60Power™连接器采用高电流和轻薄型互连设计,在10 mm高度的轻薄外壳中提供最大流强线长比,可增强系统内的气流。

探索此产品

EXTreme LPHPower™

EXTreme LPHPower

EXTreme LPHPower™ 30 安培电源连接器外形极为轻薄,仅为 7.5 mm,采用双堆叠电源刀片,适用于高密度应用。

探索此产品

PowerStrip™/20.150"间距高功率系统

PowerStrip/20.150"间距高功率系统

PowerStrip™/20.150"间距高功率连接器具有多达8个电源刀片,每个刀片可承载高达23安培的电流。

探索此产品

PowerStrip™/30 5.00 mm间距高功率系统

PowerStrip/30 5mm间距高功率系统

PowerStrip™/30 5mm间距高功率连接器具有 2-10个电源插片,各承载高达35.5 A的电流。

探索此产品

PowerStrip™/40.250"间距高功率系统

PowerStrip/40.250"间距高功率系统

PowerStrip™/40 .250“ 间距高功率连接器具有 2-8 个电源插片,每个插片可以直角或垂直方向承载高达 58.7 A 的电流。

探索此产品

弹性电源堆叠系统

弹性电源堆叠系统

采用Power Eye端子的标准和高温连接器料带,适用于每端子电流高达15 A的应用。

探索此产品

XCede® HD电源模块连接器

XCede® HD电源模块,直角针脚

小型电源模块连接器可用作独立电源解决方案,或与XCede® HD连接器一起用于微型背板和传统背板应用。

探索此产品

ExaMAX®电源模块连接器

ExaMAX®针脚插座电源模块

小型电源模块连接器可用作独立电源解决方案,或与ExaMAX®连接器一起用于微型背板和传统背板应用。

探索此产品

Q2™耐用型带护罩高速连接器

Q2™产品系列图片

这些耐用型带护罩高速连接器带有接地平面和高滑动范围端子。

探索此产品

Q Rate®超薄高速连接器

Q Rate®产品系列图片

Q Rate®超薄高速连接器配备集成电源/接地平面和耐用型Edge Rate®端子,具有高可靠性和高性能。

探索此产品

Q Strip®高速接地平面连接器

Q Strip®产品系列图片

Samtec Q Strip®高速接地平面连接器专为对信号完整性要求极高的高速板对板应用而设计。

探索此产品

耐用型I/O系统

适用于面板到板和面板到面板应用的耐用型电源I/O组件、极致光学元件和密封解决方案。其特点包括采用微双曲面端子、EMI屏蔽、38999层外壳、抗盐雾和聚对二甲苯涂层,以及IP67/IP68密封。

URSA® I/O

Ursa I/O

URSA® I/O采用Hyper Claw™双曲面型触点,在具有EMI保护的超耐用型应用中具有极高的可靠性和高对接次数。

探索此产品

NovaRay® I/O面板安装电缆系统

NovaRay I/O 面板安装电缆系统

NovaRay® I/O使用Flyover®电缆技术,可将高达4,096 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件,并采用坚固耐用的38999外壳。

探索此产品

ExaMAX® I/O

Examax I/O 电缆

全屏蔽、EMI保护I/O电缆系统采用成熟的ExaMAX®技术,具有两个可靠接触点,可在电缆到面板配置中实现64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 性能。

探索此产品

FireFly™光学收发机

Firefly 有源光学收发器

Samtec的FireFly™ Micro Flyover System™嵌入式耐用型光学收发器可将数据连接到“板外”,每通道高达28 Gbps,并通过更远距离的光缆或具有成本效益的铜缆实现112 Gbps PAM4的路径。

探索此产品

AccliMate™迷你推挽

AccliMate 迷你推拉式

我们的AccliMate™迷你推拉式密封电缆经过IP67测试,适用于防尘和防水应用。它们采用轻巧的塑料机身,并使用耐用型推拉闭锁和视觉对准指示器。

探索此产品

AccliMate™ IP68卡口密封圆形电缆

AccliMate IP68 卡口密封圆形电缆

我们的 AccliMate™ 卡口密封圆形电缆经过 IP68 测试,适用于防尘和防水应用。

探索此产品

AccliMate™密封矩形

AccliMate 密封矩形

我们的AccliMate™ IP67和IP68密封面板安装连接器采用节省空间的矩形设计,已经过防尘和防水IP67测试。

探索此产品

AccliMate™密封螺纹圆型

AccliMate 密封螺纹圆型

我们的 AccliMate™ 密封圆形电缆带螺纹,经过 IP68 测试,适用于防尘和防水应用。

探索此产品

USB板级互连器和电缆组件

USB板级互连器和电缆组件

Samtec USB板连接器和电缆组件包括标准、耐用且密封的USB A型、USB B型、AM型或 Mini USB 2.0接口,可选择接口类型。

探索此产品

面板安装线对板电缆和组件连接器端子外壳

面板安装解决方案产品图片

Samtec的面板安装连接器和电缆组件种类繁多,包括分离式导线和耐用型I/O解决方案,可为耐用型/苛刻型应用提供高可靠性和高对接周期。

探索此产品

耐用型板对板系统

额定对接次数为1,000+次的高可靠性Tiger Eye™端子系统,适用于高冲击和振动应用。其他解决方案包括自动对接、高达18安培的超微型电源、独立遮蔽式电源引脚以及单片式接口。

耐用型Tiger Eye™系统

耐用型Tiger Eye系统

Tiger Eye™长寿命、高可靠性连接器系统采用Samtec最耐用的端子系统,在0.80 mm、1.27 mm和2.00 mm间距下的额定对接次数为1,000+次,并提供多种加固选项。

探索此产品

Power Mate®和Mini Mate®系统

Power Mate和Mini Mate系统

高功率隔离式连接器;板对板电源插座和针脚料带,具有独立带护罩端子。

探索此产品

mPOWER®​​​​​​​超微型电源连接器

mPOWER超微型电源连接器
超微型mPOWER® 2.00 mm间距电源连接器,电流高达18安培,适用于板对板、电缆到板和板对板应用。
探索此产品

Razor Beam™自动对接连接器

Razor Beam™微间距自动对接连接器产品系列图片

高速、高密度 Razor Beam™ 自动对接连接器可降低库存成本,并提供多种间距和引线样式,以提高灵活性。

探索此产品

浮动式触点系统

浮动式触点系统

Samtec 的高速浮动连接器可在 X (0.50 mm) 和 Y (0.20 mm) 方向上提供浮动,以最大限度地减少对接对准错误。

探索此产品

微间距单片式

微间距单片式

适用于耐用型和电源应用的1.00 mm和.050"间距单片式接口。

探索此产品

.100"(2.54 mm)间距单片式

.100"(2.54 mm)间距单片式

.100"间距一体式连接器,采用垂直和直角设计,具有大转角端子。

探索此产品

SI Lite解决方案

SI Lite解决方案

Samtec的SI Lite高性价比板堆叠连接器的额定速率高达8 Gbps,可在各种应用中运行高速信号。

探索此产品

E.L.P.™高对接循环连接器

延长寿命产品系列图片

这些高对接循环连接器依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。

探索此产品

耐用型高速系统

耐用型高速Edge Rate®端子系统,具有扩展的1.5 mm滑动范围和56 Gbps PAM4性能。其他56 Gbps PAM4性能解决方案包括各种侧边卡插座、高密度电源/信号阵列、接地平面以及自动对接连接器。

Edge Rate®耐用型高速连接器料带

Edge Rate™产品系列图片

这些Edge Rate®耐用型高速连接器料带的端子经过优化,具有信号完整性性能、更高的耐用性和使用寿命。

探索此产品

高速0.60 mm间距侧边卡

高速0.60 mm间距侧边卡产品系列图片

SAMTEC 的 Generate® 0.60 mm 间距侧边卡插座采用差分对 Edge rate® 触点,可实现 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)性能并支持 PCIe® 6.0;符合 SFF-TA-1002 规范。

探索此产品

Generate®高速0.80 mm间距侧边卡插座

高速0.80 mm间距侧边卡产品系列图片

Samtec的Generate® 0.80 mm间距侧边卡插座具有针对信号完整性性能进行优化的Edge Rate®端子。提供垂直、直角、边缘安装、直通和电源/信号组合插座,可实现灵活设计。

探索此产品

高速1.00 mm间距侧边卡

高速1.00 mm间距侧边卡产品系列图片

SAMTEC 的 Generate® 1.00 mm 间距侧边卡插座具有坚固耐用的 Edge rate® 触点和偏差抑制功能,支持高达 28 Gbps NRZ 的速度。

探索此产品

微间距插卡式插座

微型细间距边缘卡插座产品系列图片

这些微间距侧边卡插座具有多种中心线和方向,包括 0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm 和 2.00 mm、垂直、直角、边缘和表面安装,以及通孔尾部。

探索此产品

AcceleRate® mP 0.635 mm信号/电源阵列

AcceleRate® mP产品系列图片

这些0.635 mm间距的高密度高速信号/电源阵列可实现64 Gbps PAM4速度,并且具有旋转电源刀片,可提高性能并简化分路区域(BOR)。

查看全系列AcceleRate®产品。

探索此产品

Q Strip®高速接地平面连接器

Q Strip®产品系列图片

Samtec Q Strip®高速接地平面连接器专为对信号完整性要求极高的高速板对板应用而设计。

探索此产品

Q Rate®超薄高速连接器

Q Rate®产品系列图片

Q Rate®超薄高速连接器配备集成电源/接地平面和耐用型Edge Rate®端子,具有高可靠性和高性能。

探索此产品

Q2™耐用型带护罩高速连接器

Q2™产品系列图片

这些耐用型带护罩高速连接器带有接地平面和高滑动范围端子。

探索此产品

Razor Beam™自动对接连接器

Razor Beam™微间距自动对接连接器产品系列图片

高速、高密度 Razor Beam™ 自动对接连接器可降低库存成本,并提供多种间距和引线样式,以提高灵活性。

探索此产品

E.L.P.™高对接循环连接器

延长寿命产品系列图片

这些高对接循环连接器依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。

探索此产品

线对板

可选间距为0.80 mm-6.35 mm、电线范围32-10 AWG的分离式线缆组件。其特点包括采用耐用型闭锁、高可靠性Tiger Eye™或独立带护罩端子系统、标准和高功率版本、极化和锁合。可自行组装组件和工具。

1mm(.0394in)间距线对板/线对线插头连接器,电缆,阵脚,压接端子和外壳Micro Mate™

1 mm间距Micro Mate分离式导线连接器和电缆

Micro Mate™ 1.00 mm间距分离式导线电缆和连接器采用节省空间的设计,支持电缆到板、电缆到电缆和电缆到面板应用。

探索此产品

.8mm(.0315英寸)间距线对板插头连接器、电缆、端子、压接端子和外壳 Tiger Eye ™

Tiger Eye 0.80 mm(.0315")间距分离式导线连接器和电缆

这些Tiger Eye™微型0.80 mm间距分离式导线和连接器具有高可靠性和长使用寿命端子系统。

探索此产品

1.27 mm(.05英寸)间距线对板/线对线插头连接器、电缆、针脚、压接端子和外壳 Tiger Eye ™

Tiger Eye .050"(1.27 mm)间距分离式导线连接器和电缆

这些Tiger Eye™ 1.27 mm (.050") 间距分离式线缆和连接器具有高可靠性端子,适用于微型耐用型应用。

探索此产品

2mm(.0787英寸)间距线对板/线对线插头连接器、电缆、端子、压接端子和外壳 Tiger Eye ™

Tiger Eye 2 mm间距分离式导线连接器和电缆

专为耐用型应用而设计的Tiger Eye™ 2.00 mm间距分离式导线和连接器。

探索此产品

URSA® I/O

Ursa I/O

URSA® I/O采用Hyper Claw™双曲面型触点,在具有EMI保护的超耐用型应用中具有极高的可靠性和高对接次数。

探索此产品

2.54mm (.1 Inch) Pitch Wire to Board / Wire to Wire Header Connectors, Cables, Terminals, Crimp Pins and Housings Mini Mate®

.100" Mini Mate分离式导线连接器和电缆

® MINI MATE 2.54 mm (.100“) 间距分离式线缆和连接器具有独立带护罩的触点,可在高达 4.8 安培的恶劣环境中保持可靠性。

探索此产品

4.19mm(.165in)间距线对板插头连接器,电缆,针脚、压接针脚和外壳Power Mate®

Power Mate .165"分离式导线连接器和电缆

我们的POWER MATE ® 4.19 mm (.165“) 间距分离式电线电缆和连接器具有独立遮蔽式触点,可在恶劣环境下可靠地工作,最高可达 10.4安培。

探索此产品

2mm(.0787in)间距高电源插片紧凑型线对板/线对线插头连接器,电缆,阵脚,压接端子和外壳,18A mPOWER®

mPOWER超微型电源连接器
Samtec的mPOWER® 2.00 mm间距超微型电源分离式导线电缆和连接器可为板对板、电缆到板和板对板应用提供高达18安培的电流。
探索此产品

5 毫米(.1969 英寸)间距高功率线对板插头连接器、电缆、端子、压接端子和外壳 PowerStrip™/30 安培

PowerStrip 5 mm间距分离式导线连接器和电缆

这些 PowerStrip™/30 5.00 mm 间距分离式电线电缆和连接器是仅电源或组合信号/电源解决方案,每端子电流高达 30 安培,适用于耐用型应用。

探索此产品

6.35 毫米(.25 英寸)间距高功率线对板插头连接器、电缆、端子、压接端子和外壳 PowerStrip™/40安培

PowerStrip .250" / 6.35 mm间距高功率分离式导线连接器和电缆

SAMTEC 的 PowerStrip™/40 6.35 mm (.250“) 间距高功率分离式线缆和连接器,每端子电流高达 40 安培,适用于耐用型高功率应用。

探索此产品

面板安装线对板电缆和组件连接器端子外壳

面板安装解决方案产品图片

Samtec的面板安装连接器和电缆组件种类繁多,包括分离式导线和耐用型I/O解决方案,可为耐用型/苛刻型应用提供高可靠性和高对接周期。

探索此产品

x

耐用型特色


提供使用寿命长的高可靠性、高稳定性的选项

Tigereye端子

Tiger Eye端子系统

  • 光滑而扁平对接面增加了对接次数,降低了接触电阻
  • 经过热处理的BeCu可实现机械和电气性能的最佳组合
  • 表面安装、微型插槽尾部增加了焊接表面积,以实现更高的接合强度
微型耐用型Edge Rate

Edge Rate®端子系统

  • 经过抛光而打造出的光滑的对接表面,可减少磨损并提高耐用性
  • 减少插入力和拔出力
  • 在以“拉链”方式拆拔时展现出耐用性

插孔螺钉
适用于高法向力、拉力和其他耐用型的应用

插孔螺钉

正向锁扣
经手动激活的锁扣将拆拔力提高了200%

正向锁扣

摩擦锁
金属或塑料摩擦锁增加了保持/拔出力

摩擦锁

保留针
拆拔力提高了50%

保留针

板锁
多个电路板被机械地锁在一起

板锁

微型耐用型焊接片
显著提升了PCB连接器地转向阻力

焊接片

导柱
简单和安全的对接

导线柱

微型耐用型护罩
360°屏蔽降低了EMI

屏蔽

微型耐用型螺丝紧固
机械地紧固在电路板上

螺丝紧固

电路板架高
适用于5 mm到30 mm板间距的精密机械加工的架高

电路板架高

测试与支持


Samtec的耐用型/电源产品经测试符合或超越行业标准,以确保在耐用型应用中的质量和性能。

Samtec主动针对极端应用进行超越典型标准的测试

基于电源的测试数据、经过验证的设计参数和连接器性能

严格的测试旨在评估端子在模拟的贮藏/现场条件下的耐受性