ET60T-05-RA-DC-L EXTreme Ten60Power™ 60 Amp信号/电源组合

ET60T组成EXTreme Ten60Power™系列连接器的一部分,提供一个组合型电源和信号连接器。ET60T外形轻薄,每个电源插片可提供高达60 A的功率,具有一系列电源和信号组合,用于直角通孔安装。

特色

  • 10.00 mm轻薄型设计(直角)

  • 中板或背板应用

  • 额定电流:最大 60 A(电源插片)、30 A/30 A(分体式电源插片)、最大 3.3 A(信号端子)

  • 额定电压:最大 300 VAC/424 VDC(电源插片)

  • 至多20个DC电源刀片或12个AC电源刀片

  • AC-DC电源组合以及电源分离选项可选

  • 总计0到40个信号引脚

  • 相同外型内有3或5个信号排

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
插拔件组件

对接连接器

ET60S系列缩略图
ET60S

EXTreme Ten60Power™ 60 Amp信号/电源组合

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
贸易合规
HTS编码 8538.90