ET60T-A02-5-08-D02-S-R2-S - EXTreme Ten60Power™ 60 Amp信号/电源组合
ET60T组成EXTreme Ten60Power™系列连接器的一部分,提供一个组合型电源和信号连接器。ET60T外形轻薄,每个电源插片可提供高达60 A的功率,具有一系列电源和信号组合,用于直角通孔安装。
特色
10.00 mm轻薄型设计(直角)
中板或背板应用
额定电流:最大 60 A(电源插片)、30 A/30 A(分体式电源插片)、最大 3.3 A(信号端子)
额定电压:最大 300 VAC/424 VDC(电源插片)
至多20个DC电源刀片或12个AC电源刀片
AC-DC电源组合以及电源分离选项可选
总计0到40个信号引脚
相同外型内有3或5个信号排
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。