FCF8-10-01-L-10.50-S-1 - 0.80 mm高速经济型微型同轴电缆组件

特色

  • 38 AWG微型同轴电缆。

  • 50 ohm单端模式信号路由

  • 所有电缆长度均可达1米

  • 单排设计,针位达30个

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 750
价格 $28.789 $27.254 $26.230 $25.591 $22.229 $21.110 $18.869 $16.629
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
印制版图与封装
插拔件组件

对接连接器

FCS8系列缩略图
FCS8

0.80 mm高速经济型微型同轴电缆,PCB插座

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RU证书 此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规 RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8544.20
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(锑和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 含有FEP
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策