FCF8-10-01-L-158.0-S 0.80 mm高速经济型微型同轴电缆组件
特色
38 AWG微型同轴电缆。
50 ohm单端模式信号路由
所有电缆长度均可达1米
单排设计,针位达30个
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
| FCF8-10-01-L-159.0-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| FCF8-10-01-L-118.1-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| FCF8-10-01-L-118.0-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| FCF8-10-01-L-196.9-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| FCF8-10-01-L-196.0-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| FCF8-10-01-L-236.2-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |