FCF8-30-01-L-118.0-S-1 - 0.80 mm高速经济型微型同轴电缆组件
特色
38 AWG微型同轴电缆。
50 ohm单端模式信号路由
所有电缆长度均可达1米
单排设计,针位达30个
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。