FOPC-01-02-100-24-01 光学贴片电缆组件

特色

  • 12或24光纤

  • 3、10和100 米标准电缆长度

  • 可选择MTP公头或母头终端;提供回路选项

  • Samtec相当于行业标准的MTP贴片电缆

  • 也可提供其他长度,但需要更长的交货时间

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
打印版资料
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8544.70
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年