高速性能,每通道可达28 Gbps
x4和x12设计
铜缆与光纤互换性
多种集成散热器和终端2方案
微型耐用型双件式连接器
宽温光纤PCIe®解决方案
FireFly™中板光学收发机
Samtec FireFly™ Micro Flyover System™嵌入式耐用型中板光学收发机能够以每通道高达28 Gbps的速度实现“板外”数据连接,并可通过光缆实现更远距离的112 Gbps PAM4传输路径,或采用铜缆以优化成本。
特色
产品
Halo®下一代中板光学收发器
开发中 - 专为要求在轻薄、坚固的外型中实现56/112 Gbps PAM4性能的下一代嵌入式应用而设计。
特色
Halo®光学系统和Halo Cu™铜制系统可以使用相同的高性能表面安装连接器进行互换
多达16个通道,每个通道均具有112 Gbps PAM4性能
与协议无关
轻薄型设计,节省空间
采用坚固耐用的2件式接触系统,可承受剧烈冲击和振动
支持数据中心、HPC和FPGA协议,包括10/40/100(仅限400/800光学器件)千兆以太网、InfiniBand™、光纤通道、PCIe®、CXL®和Aurora
Halo®插座连接器在周边单排具有多达76个引脚,可与Halo®光学和Halo Cu™铜制系统垂直对接
SAMTEC Halo®光学收发器套件和Halo Cu™铜缆不隶属于HALO®前面板或Halo Electronics(www.haloelectronics.com)销售的其他产品
产品
无源光缆系统
此无源光缆系统特有带MTP端选项的贴片电缆,以及用于正确对齐的带锁合选项的单端口或双端口适配器。
特色
MTP公或母终端选件
12或24光纤
3、10和100 米标准电缆长度
3.00 mm圆形套软电缆
单口或双口适配器
用于正确对齐的锁合选项
产品