注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
GRF1H-8-0300-1-CA1-07SP1
0
Bulk
1
电缆长度
不支持
GRF1H-8-0330-1-CA1-07SP1
GRF1H-8-0100-1-CA1-07SP1
GRF1H-8-0500-1-CA1-07SP1
GRF1H-8-0800-1-CA1-07SP1
GRF1H-8-1000-1-CA1-07SP1
GRF1H-8-1219-1-CA1-07SP1
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
24 AWG,RG 316电缆
5.00 mm(.1969")间距
双端
高性能耐用型端子
固定板螺钉可选
阻抗: 50 Ω
弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
电容: 96 pF/米
工作温度: -40 ºC至+90 ºC
频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)