GRF1H-8-0593-1-CA1-S-01SP1

5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件 产品规格

GRF1H-8-0593-1-CA1-S-01SP1

5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
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
  • 24 AWG,RG 316电缆

  • 5.00 mm(.1969")间距

  • 双端

  • 高性能耐用型端子

  • 固定板螺钉可选

  • 阻抗: 50 Ω

  • 弯曲半径: 12.8 mm(最小值)

  • 电容: 96 pF/米

  • 工作温度: -40 ºC至+90 ºC

  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.