HBCD-050-03.75-TBR-TTL-1 - 0.50 mm带状同轴电缆组件
特色
0.50 mm(.0197")间距
仅向现有客户提供
基础刀片及梁端子系统
可选螺钉紧固,可用于耐用型的应用
表面安装或边缘安装终端
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。