HLCD-10-06.00-TH-BR-4 高速无极性电缆,0.50mm间距

HLCD系列是设计用于与LSHM-S系列屏蔽式板安装连接器对接的高速无极性电缆组件。HLCD采用Razor Beam™端子,具有很高的可靠性,可提供定制长度和方向,以实现最大的设计灵活性。

特色

  • 0.50 mm(.0197")间距

  • 38 AWG同轴电缆

  • 50 ohm单端模式信号路由

  • 双排设计,多达100个端子

  • 可选螺钉紧固,可用于耐用型的应用

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100
价格 $44.330 $41.227 $37.929 $36.033 $34.231
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

LSHM-S产品图片
LSHM-S

0.50 mm Razor Beam™带护罩高速无极性料带

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
贸易合规
HTS编码 8544.20
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(锑和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 含有FEP
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策