HLCD-10-08.00-TD-TRS-3 高速无极性电缆,0.50mm间距
HLCD系列是设计用于与LSHM-S系列屏蔽式板安装连接器对接的高速无极性电缆组件。HLCD采用Razor Beam™端子,具有很高的可靠性,可提供定制长度和方向,以实现最大的设计灵活性。
特色
0.50 mm(.0197")间距
38 AWG同轴电缆
50 ohm单端模式信号路由
双排设计,多达100个端子
可选螺钉紧固,可用于耐用型的应用
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。