HLCD-20-10.00-TRS-TRS-1-T

高速无极性电缆,0.50mm间距 产品规格

HLCD-20-10.00-TRS-TRS-1-T

高速无极性电缆,0.50mm间距
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
  • 0.50 mm(.0197")间距

  • 38 AWG同轴电缆

  • 50 ohm单端模式信号路由

  • 双排设计,多达100个端子

  • 可选螺钉紧固,可用于耐用型的应用

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.