HLCD-30-36.00-TR-TR-1-T 高速无极性电缆,0.50mm间距
HLCD系列是设计用于与LSHM-S系列屏蔽式板安装连接器对接的高速无极性电缆组件。HLCD采用Razor Beam™端子,具有很高的可靠性,可提供定制长度和方向,以实现最大的设计灵活性。
特色
0.50 mm(.0197")间距
38 AWG同轴电缆
50 ohm单端模式信号路由
双排设计,多达100个端子
可选螺钉紧固,可用于耐用型的应用
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
| HLCD-30-24.00-TR-TR-1-T | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HLCD-30-18.00-TR-TR-1-T | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HLCD-30-12.00-TR-TR-1-T | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HLCD-30-06.00-TR-TR-1-T | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |