LPHS-00-12-L-VP1 - .050" EXTreme LPHPower™ 30安培信号/电源组合插座料带
特色
7.50 mm轻薄型设计(直角)
垂直压接或直角
.050"(1.27 mm)间距信号;.098"(2.50 mm)间距电源
24或32信号端子
4或8电源针位
额定电流:最大30 A
额定电压:最大250 VAC/354 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。