MIT-019-01-F-D - 0.635 mm混合技术高速针脚料带

特色

  • 0.635 mm间距(.025")

  • 自动贴焊垫和卷带封装可选

  • 多达152个针位数

  • 高达9.5 GHz / 19 Gbps

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $7.613 $7.036 $6.652 $6.411 $4.839 $4.315 $3.267 $2.219