MIT-019-01-F-D-TR 0.635 mm混合技术高速针脚料带
特色
0.635 mm间距(.025")
自动贴焊垫和卷带封装可选
多达152个针位数
高达9.5 GHz / 19 Gbps
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。