MMCXV-J-C-HF-ST-CA1-B - 50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,电缆终端
特色
50欧姆阻抗
RG 316电缆上可配备垂直或直角插头
非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
高振动MMCX电缆连接器
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。