MMCXV-TH 50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,通孔式

特色

  • 50欧姆阻抗

  • 高频振动MMCX,适用于耐用型应用

  • 性能高达6 GHz

  • 垂直和直角通孔终端

  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,通孔式
插拔件组件

相关组件

MMCXV-CA系列图片
MMCXV-CA

50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,电缆终端

MMCXV-EM系列缩略图
MMCXV-EM

50欧姆MMCX高频振动插孔,边缘安装

对接连接器

RF174系列缩略图
RF174

50欧姆射频电缆组件,RG174电缆

RF178系列缩略图
RF178

50欧姆射频电缆组件,RG178电缆

RF316系列缩略图
RF316

50欧姆射频电缆组件,RG316电缆

GRF7H-C系列缩略图
GRF7H-C

5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,电缆组件

技术资料库
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?