快速检查 超过 200,000 种 Samtec 最受欢迎的连接器和电缆 的可用性 - 所有产品均可在 1 天内发货。
查找 要立即确认资格,请查看实时库存、定价和数量明细。每天都会添加新的零件编号,因此您可以保持设计顺利进行,而不会出现延误。
免费产品 样品在24小时内发货。
精选产品
FTSH
高可靠性插头料带.050"间距
特色
QSH
0.50 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
QTH
0.50 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带
ERM8
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
ERF8
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座
SEAM
.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚
SEAF
.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座
ADM6
0.635 mm AcceleRate® HS高密度4排终端
ADF6
0.635 mm AcceleRate® HD高密度4-排插座
HSEC8
0.80 mm高速侧边卡连接器,垂直
MMCX
50欧姆MMCX插孔或插头,通孔式
其他资源
对齐框内二维码进行扫描。