PES-02-02-T-RA-SD .250" PowerStrip™/40 高功率插座料带
特色
额定电流:最大58.7 A
额定电压:最大450 VAC/636 VDC
.250"(6.35 mm)间距
高功率双刀端子
可选耐用型螺丝紧固
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
| PES-02-02-S-RA-SD | 0 | 托盘 | 1 | 48 | 电镀 | 不支持 |
| PES-02-02-L-RA-SD | 0 | 托盘 | 1 | 48 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包48件) |