PES-04-01-L-VT-LC - 40A Blade Power Receptacle Connector, Vertical, 4 Power Pins, 10µin Gold/Tin, .062in PCB, Locking Clip
特色
额定电流:最大58.7 A
额定电压:最大450 VAC/636 VDC
.250"(6.35 mm)间距
高功率双刀端子
可选耐用型螺丝紧固
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
| PES-04-01-T-VT-LC | 0 | 托盘 | 1 | 40 | 电镀 | 不支持 |
| PES-04-01-S-VT-LC | 0 | 托盘 | 1 | 40 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包40件) |