PETC-01-40-01-01-L-RA-SD - .100" PowerStrip™/40 A信号/电源组合针脚料带
特色
.250" (6.35 mm) 电源触电间距
12或40信号引脚
2, 4或8电源针位
高功率双刀端子
额定电流:最大50 A(电源插片),最大4.8 A(信号端子)
额定电压:最大450 VAC/636 VDC
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
| PETC-01-40-01-01-S-RA-SD | 0 | 托盘 | 1 | 24 | 电镀 | 不支持 |
| PETC-01-40-01-01-T-RA-SD | 0 | 托盘 | 1 | 24 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包24件) |