PRF06-J-C-EP-160A-BS 精确N型电缆连接器

特色

  • 联系Samtec的射频小组获得更多信息。

  • N型精确射频电缆连接器

  • 提供打印资料

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
打印版资料
PRF06-P-C-EP-142-SS - N插头,焊接夹钳,用于HARBOUR LL142电缆
PRF06-P-C-EP-190-SS - N插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX HP190电缆
PRF06-P-C-EP-335-SS - N插头,焊接夹钳,用于HARBOUR LL335电缆
PRF06-P-C-EP-290-SS - N插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX LA290电缆
PRF06-P-C-EP-142A-SS - N插头,焊接夹钳,用于HARBOUR SB142电缆
PRF06-P-C-EP-305-SS - N插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX HP305电缆
PRF06-P-C-EP-335-RS - N直角插头,焊接夹钳,用于HARBOUR LL335电缆
PRF06-J-C-EP-142-BS - N隔板插孔,焊接夹钳,用于HARBOUR LL142电缆
PRF06-J-C-EP-190-BS - N隔板插孔,焊接夹钳,用于SEMFLEX HP190电缆
PRF06-P-C-EP-120A-SS - N插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX HP120电缆
PRF06-J-C-EP-402-4S - N插孔,4-孔法兰,焊接夹钳,用于RG-402电缆
PRF06-P-C-EP-142-RS - N直角插头,焊接夹钳,用于HARBOUR LL142电缆
PRF06-P-C-EP-190-RS - N直角插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX HP190电缆
PRF06-J-C-EP-290-BS - N隔板插孔,焊接夹钳,用于SEMFLEX LA290电缆
PRF06-P-C-EP-141A-SS - N插头,焊接夹钳,用于HARBOUR SS402电缆
PRF06-J-C-EP-335-BS - N隔板插孔,焊接夹钳,用于HARBOUR LL335电缆
PRF06-P-C-EP-335A-SS - N插头,焊接夹钳,用于HARBOUR LL335i电缆
PRF06-P-C-EP-290-RS - N直角插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX LA290电缆
PRF06-P-C-EP-300A-SS - N插头,焊接夹钳,用于Maxgain 300电缆
PRF06-P-C-EP-335A-RS - N直角插头,焊接夹钳,用于HARBOUR LL335i 电缆
PRF06-P-C-EP-160B-SS - N型直式插头,焊接夹钳,用于ATM CF-210电缆
PRF06-P-C-EP-270A-RS - N直角插头,焊接夹钳,用于DF218 Dynawave电缆 
PRF06-P-C-EP-290-SS-2 - N插头、凹槽六角形联结螺母、焊接夹钳,用于SemFlex LA290电缆
PRF06-P-C-EP-160A-SS - N型隔板插头,焊接夹钳,用于Harbour LL160电缆
PRF06-J-C-EP-335A-BS - N型隔板插头,焊接夹钳,用于HARBOUR LL335i 电缆
PRF06-J-C-EP-160A-BS - N型插孔,焊接夹钳,用于Harbour LL160电缆
PRF06-P-C-EP-160A-RS - N型插头,焊接夹钳,用于Harbour LL160电缆
PRF06-P-C-EP-284-SS - N型插头,焊接夹钳,用于微型同轴UFB311A电缆
PRF06-P-C-EP-135B-SS - N型插头,焊接夹钳,用于LAB-FLEX 160S电缆
PRF06-P-C-EP-335-RS-1 - N型插头,焊接夹钳,用于Harbour LL335电缆
PRF06-P-C-EP-290-SS-1 - N型插头,焊接夹钳,用于SEMFlex LA290电缆
PRF06-P-C-EP-135-SS - T型插头,焊接夹钳,用于DYNAWAVE DF440W电缆
PRF06-P-C-EP-142-SS-1 - N型插头,焊接夹钳,用于Harbour LL142电缆
PRF06-P-C-EP-180B-SS - N型插头,焊接夹钳,用于IW 1801电缆
PRF06-P-C-EP-290B-SS N插头,焊接夹钳,用于DYNAWAVE DF418W电缆
插拔件组件

对接连接器

RF180-产品图片
RF180

50欧姆射频微波电缆组件

RF280-产品图片
RF280

50欧姆射频微波电缆组件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov