PRF92-P-C-EE-402-SD 精确2.92 mm电缆连接器

特色

  • 联系Samtec的射频小组获得更多信息。

  • 2.92 mm精确射频电缆连接器

  • 提供打印资料
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
价格 $25.599 $23.457 $19.845 $17.861 $16.433 $15.446 $14.522 $13.503
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
打印版资料
PRF92-P-C-EP-085A-SS - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于.085-LL半刚性电缆
PRF92-P-C-EP-160A-SS - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于HARBOUR LL160-40GHz电缆
PRF92-P-C-EP-130-SS - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于Temp Flex 1001935130电缆
PRF92-P-C-EP-180B-SS - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于绝缘电线1801电缆
PRF92-P-C-EP-130A-SS - 2.92mm插头,焊接夹钳,用于Micro-Coax UFA147A电缆
PRF92-P-C-EP-175-SS - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于SemFlex LA 180S电缆
PRF92-P-C-EP-135-SS - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于Dynawave DF440W电缆
PRF92-P-C-EP-140C-SS - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于Time 510-0064电缆
PRF92-P-C-EE-118A-SD - 2.92mm插头,直接焊接,用于EZ-118半刚性电缆
PRF92-P-C-EE-086D-SD - 2.92mm插头,直接焊接,用于EZ-86-LA半刚性电缆
PRF92-P-C-EE-047D-SD - 2.92 mm插头,直接焊接,用于.047半刚性电缆
PRF92-P-C-EE-405-SD-3 - 2.92 mm插头,直接焊接,用于RG-405电缆
PRF92-P-C-EE-047H-SD - 2.92 mm插头,直接焊接,用于EZ-47-LA半刚性电缆
PRF92-P-C-EP-086-SS-1-X - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于Temp Flex 1001935086电缆
PRF92-P-C-EP-135B-SS - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于Lab-Flex 160S电缆
PRF92-P-C-EP-086E-SS - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于Dynawave DF165电缆
PRF92-P-C-EE-120D-SD - 2.92 mm插头,直接焊接,用于UT-120C-LL半刚性电缆
PRF92-P-C-EP-120A-SS-1 - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX HP120电缆
PRF92-P-C-EP-135A-SS - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于铠装A89TK电缆
PRF92-P-C-EP-200-SS - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于Times-Max-Gain 200电缆 
PRF92-P-C-EE-405-SD - 2.92 mm插头,直接焊接,用于RG-405电缆
PRF92-P-C-EE-085A-SD - 2.92 mm插头,直接焊接,用于.085"半刚性电缆
PRF92-P-C-EP-160-SS-X - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX HP160电缆
PRF92-P-C-EP-150B-SS - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于IW1501电缆
PRF92-P-C-EP-142-SS - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于HARBOUR LL142电缆
PRF92-J-C-EP-085-SS - 2.92 mm插孔,焊接夹钳,用于Harbour SS405电缆
PRF92-J-C-EP-085-BS-X - 2.92 mm隔板插孔,焊接夹钳,用于Harbour SS405
PRF92-P-C-EP-085-SS - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于Harbour SS405
PRF92-P-C-EE-402-SD - 2.92 mm插头,直接焊接,用于RG-402电缆
PRF92-P-C-EP-190-SS - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX HP190电缆
PRF92-J-C-EP-160-SS - 2.92 mm插孔,焊接夹钳,用于 SEMFLEX HP160电缆
PRF92-P-C-EP-120A-SS - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX HP120电缆
PRF92-P-C-EP-140-SS 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于DYNAWAVE DF140电缆
PRF92-P-C-EP-047D-SS - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于.047半刚性电缆
PRF92-J-C-EP-047D-SS-X - 2.92 mm插孔,焊接夹钳,用于.047半刚性电缆
PRF92-P-C-EE-118-SD - 2.92 mm插头,直接焊接,用于HAVERHILL HC35004 (.118 S/R) 电缆
PRF92-J-C-EP-402-SS 2.92 mm插孔,焊接夹钳,用于RG-402电缆
PRF92-J-C-EP-047D-4S - 2.92 mm插孔,4-孔法兰,焊接夹钳,用于.047半刚性电缆
PRF92-P-C-EP-160-SS - 2.92 mm插头,焊接夹钳,用于Semflex HP160电缆
插拔件组件

对接连接器

RF085-系列图片
RF085

50欧姆,直径.085"射频50 GHz电缆组件

RF086-系列图片
RF086

50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件

292-CM系列图片
RF23C

高性能微波电缆,含铜箔屏蔽

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 美国.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策