PRFBA-S20-J-185-J-S 50欧姆,系列间适配器
特色
2.92 mm可与常见的3.50 mm和SMA连接器互配
串联和并联精密射频适配器
直线组装方向,50欧姆阻抗
SMPM可连接2.92 mm
应用:用于高密度盲插应用
1.00 mm至1.85 mm
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。