QFSS-026-04.25-L-D-PC4-P-FR - .635mm High-Speed Shielded Ground Plane Receptacle, 52 Pin, 4.25mm Body Ht, 10µin Gold/Tin, PnP Pad, 8 Power Pins, Full Reel
特色
0.635 mm间距(.025")
多达156个针位数
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
| QFSS-026-04.25-L-D-PC4-P | 0 | 托盘 | 52 | 52 | 封装 | 不支持 |
| QFSS-026-04.25-L-D-PC4-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 150 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包150个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |