QFSS-052-01-L-D-A-BM-GP-P-TR - .635mm High-Speed Shielded Ground Plane Receptacle, 104 Pin, 4.25mm Body Ht, 10µin Gold/Tin, Guide Post, A Pin, PnP Pad, BM, Tape and Reel
特色
多达208个针位数
0.635 mm间距(.025")
可选电源引脚
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。