QRM8-036-02.0-S-D-DP-A-K

0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型针脚料带,差分对 RoHS标识 产品规格

QRM8-036-02.0-S-D-DP-A-K

0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型针脚料带,差分对 RoHS标识
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
  • 7 mm–14 mm stack heights

  • 佩带电源/接地

  • 性能:高达10 GHz / 20 Gbps

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 细长型,宽度仅为4.60 mm

  • 多达108个针位数

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.