QRM8-054-07.0-L-D-DP-A-GP-K - .8mm High-Speed 28Gbps Ground Plane Header Connector, 54 Pair, 7mm Body Height, 10µin Gold/Tin, Guide Post, Kapton Pad
特色
7 mm-14 mm 堆叠高度
佩带电源/接地
性能:高达10 GHz / 20 Gbps
耐用型Edge Rate®端子
细长型,宽度仅为4.60 mm
多达108个针位数
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。