QSE-042-01-L-D-DP-A-K-TR - .8mm High-Speed Ground Plane SMT Receptacle Connector, 42 Pair, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 5-30mm Hts, A Pin, K Pad, Tape & Reel
QSE-DP系列是一款0.80mm间距轻薄型表面安装插座,用于带集成接地平面的差分对,可用于提供电源或接地连接。QSE-DP提供多种堆叠高度选项,采用刀片及梁端子设计。
特色
0.80 mm(.0315")间距
轻薄型5 mm堆叠高度
多达56个差分对
高达8.5 GHz / 17 Gbps
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
| QSE-042-01-L-D-DP-A-K | 0 | 托盘 | 48 | 48 | 封装 | 不支持 |
| QSE-042-01-L-D-DP-A-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 500 | 500 | 封装 | 不支持 |
| QSE-042-01-H-D-DP-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 500 | 电镀 | 不支持 |
| QSE-042-01-F-D-DP-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 500 | 电镀 | 不支持 |
| QSE-042-01-C-D-DP-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 500 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包500个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |