QTE-028-01-L-D-DP-A-L 0.80 mm间距Q Strip®高速接地平面针脚料带
特色
0.80 mm(.0315")间距
轻薄型5 mm堆叠高度
多达56个差分对
高达8.5 GHz / 17 Gbps
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
| QTE-028-01-L-D-DP-A-L-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| QTE-028-01-F-D-DP-A-L | 0 | 托盘 | 1 | 56 | 电镀 | 不支持 |
| QTE-028-01-C-D-DP-A-L | 0 | 托盘 | 1 | 56 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包56件) |