QTH-020-01-L-D-DP-A 0.50 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带
特色
0.50 mm(.0197")间距
轻薄型5 mm堆叠高度
多达80个差分对
高达9.5 GHz / 19 Gbps
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
| 明天发货:996件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-020-01-L-D-DP-A-FR | 0 | 带式和卷盘 | 425 | 425 | 封装 | 不支持 |
| QTH-020-01-L-D-DP-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 425 | 封装 | 不支持 |
| QTH-020-01-H-D-DP-A | 0 | 托盘 | 96 | 96 | 电镀 | 不支持 |
| QTH-020-01-C-D-DP-A | 0 | 托盘 | 1 | 96 | 电镀 | 不支持 |
| QTH-020-01-F-D-DP-A | 0 | 托盘 | 96 | 96 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包96件) |