QTH-020-09-C-D-DP-A-TR - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 20 Pair, 2 Row, 50µin Gold/Tin, 14mm Ht, A Pin, Tape & Reel
特色
0.50 mm(.0197")间距
轻薄型5 mm堆叠高度
多达80个差分对
高达9.5 GHz / 19 Gbps
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
| QTH-020-09-C-D-DP-A | 0 | 托盘 | 1 | 90 | 封装 | 不支持 |
| QTH-020-09-C-D-DP-A-FR | 0 | 带式和卷盘 | 125 | 125 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包125个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |