QTH-030-01-F-D-A - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 60 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, 5mm Ht, A Pin
特色
0.50 mm(.0197")间距
导柱
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
| 明天发货:192件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-030-01-L-D-A | 5302 | 托盘 | 96 | 96 | 电镀 | 是的 |
| QTH-030-01-C-D-A | 984 | 托盘 | 96 | 96 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包96件) |