QTH-040-04-H-D-DP-A-K-TR - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 40 Pair, 2 Row, 30µin Gold/Flash, 16mm Ht, A Pin, K Pad, Tape & Reel
特色
0.50 mm(.0197")间距
轻薄型5 mm堆叠高度
多达80个差分对
高达9.5 GHz / 19 Gbps
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
| QTH-040-04-H-D-DP-A-K | 0 | 托盘 | 40 | 40 | 封装 | 不支持 |
| QTH-040-04-H-D-DP-A-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| QTH-040-04-F-D-DP-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 100 | 电镀 | 不支持 |
| QTH-040-04-C-D-DP-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 100 | 电镀 | 不支持 |
| QTH-040-04-L-D-DP-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 100 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包100个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |